Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

85022A System Cable Kit

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 85022A contains all the BNC and GPIB cables to connect a Keysight sweep oscillator (a Keysight 8360 series, Keysight 83750, or Keysight 83751 synthesized sweeper), an HP series computer and a printer to the Keysight 8757 scalar network analyzer.

This kit contains three one-meter GPIB cables (10833A), three two-foot BNC (m-m) cables (11170B), and one four-foot BNC (m-m) cable (11170C).

The BNC impedance is 50 ohms.