Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

54652B RS-232 and Parallel Interface Module

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Adds an RS-232 interface & parallel printer port
  • Adds programming capability
  • Adds ability to connect a printer
  • Converts the two trace memory from volatile to nonvolatile memory

Описание

No replacement module. Consider connectivity and features on the Infiniivision 5000 series oscilloscopes.

The Keysight 54652B is an RS-232 and parallel interface module. Need to connect your Keysight 54600-series scope to an RS-232 or parallel printer, or add programming capability, or add non-volatile memory? Simply attach this easy-to-connect module.