Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

54650A GPIB Interface Module

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Adds a GPIB Interface
  • Adds programming capability
  • Converts the two trace memory from volatile to nonvolatile memory

Описание

No replacement module. Consider connectivity and features on the Infiniivision 5000 series oscilloscopes.

The Keysight 54650A is a GPIB Interface Module. Expanding the connectability and power of your Keysight 54600-series scopes with GPIB is as easy as connecting this affordable module.

The Keysight 54650A is compatible with all Keysight 54600 products. The 54650A can be used with the Keysight 54620A/C logic analyzers for I/0 only.