Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

537A Direct-reading coaxial frequency meter

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Its long scale length and numerous calibration marks provide high resolution. This is particularly useful when measuring frequency differences or small frequency changes.

Описание

The Keysight 537A direct-reading frequency meter measures frequencies from 3.7 to 12.5 GHz quickly and accurately. Its long scale length and numerous calibration marks provide high resolution. This is particularly useful when measuring frequency differences or small frequency changes. Frequency is read directly in GHz so interpolation or charts are not required.