Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

42841A Bias Current Source

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

1CM023A
Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - Two Flange Brackets 

Rackmount Flange Kit 177.0mm H (4U) - Two Flange Brackets

1CM023A
Two flange brackets
1CN012A
Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Front Handles, System II Plus 

Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Front Handles, System II Plus

1CN012A
Two front handles, System II plus
1CP013A
Rackmount Flange and Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Brackets and Front Handles 

Rackmount Flange and Handle Kit 177.0mm H (4U) - Two Brackets and Front Handles

1CP013A
Two brackets and front handles

Сопутствующие продукты и решения

  • 4285A Precision LCR Meter 4285A Прецизионный измеритель LCR, от 75 кГц до 30 МГц [Снято с производства] 

    4285A Прецизионный измеритель LCR, от 75 кГц до 30 МГц [Снято с производства]

    • Диапазон частот испытательного сигнала: от 75 кГц до 30 МГц
    • Основная погрешность измерений: ±0,1%
    • Постоянный уровень напряжения или силы тока испытательного сигнала
    • Ток смещения до 10 A с внешним источником постоянного тока 42841A

  • Agilent 4284A Product Photograph 4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Устарело] 

    4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Устарело]

    • 20 Hz to 1 MHz
    • Basic Accuracy +-0.01%
    • DC Bias
    • Handler/Scanner Interface (Option)

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц 

    E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц

    • Диапазон частот: от 20 Гц до 2 МГц
    • Погрешность измерений: ±0,05%
    • Встроенный источник напряжения смещения до 40 В и измерительного сигнала до 20 В СКЗ (опция 001)
    • Источник постоянного тока смещения до 40 А (опция 002)

  • 42842A Product Photograph 42842A Bias Current Test Fixture [Устарело] 

    42842A Bias Current Test Fixture [Устарело]

    The 42842A is designed for use with the 42841A.