Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

34397A 12 V dc to 115 V ac Inverter

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 34397A is a dc to ac power inverter that uses a 10.5 volt to 15 volt dc input to generate a 115-volt output for use with most Keysight Basic Instruments.

The voltage source can be a battery or the 'cigarette' lighter connection of a vehicle. The output is a 'quasi sine wave' ac output that will power most Keysight Basic Instruments. The Keysight 34397A comes with adapter clip leads.