Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34308A Thermistor kit : 5 10kOhm thermistors, 0 to 75 degree C

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Диапазон рабочих температур: от 0 до +75°С
  • Разброс параметров: 0,1°С
  • Выходные контакты: неизолированные провода
  • Термистор: макс. диаметр 2,4 мм
  • Луженый медный провод 32 AWG длиной 76 мм
  • Количество: 5 шт.

Описание

Набор термисторов Keysight 34308A включает пять термисторов, имеющих сопротивление 10 кОм при температуре 25°С. Термисторы герметизированы эпоксидной смолой и выполнены в виде бусин. Диапазон рабочих температур — от 0 до +75°С. Разброс параметров не превышает 0,1°С. Набор 34308A рекомендуется для выполнения прецизионных измерений температуры с высокой чувствительностью, а также для калибровки модулей мультиплексоров Keysight 34970A.

Набор термисторов Keysight 34308A совместим с мультиметрами Keysight 34460A, 34461A, 3458A, 34410A и 34411A. Кроме того, термисторы из комплекта 34308A могут использоваться с мультиметром 34401A, но при этом требуется внешняя программа для преобразования измеренных значений сопротивления в температуру.