Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34307A Thermocouple kit, 10 x J-type thermocouples, 72 IN long

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI 

    34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI

    Трехслотовое устройство сбора и регистрации данных 34970A в формате LXI оснащено встроенным цифровым мультиметром, интерфейсами LAN и USB в стандартной комплектации и может использоваться с 8 различными сменными модулями коммутации и управления.

  • 34970A Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34970A Система сбора данных/коммутации 

    34970A Система сбора данных/коммутации

    Трехслотовая система сбора и регистрации данных 34970A оснащена встроенным цифровым мультиметром. Совместно может использоваться восемь различных сменных модулей регистрации данных, коммутации и управления.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit DAQ970A Data Acquisition System 

    DAQ970A Data Acquisition System

    • 3-slot mainframe with USB and LAN
    • 6 1/2-digit (22-bit) internal DMM, scanning up to 450 channels per second with new solid-state multiplexer module
    • 8 switch and control plug-in modules to choose from