Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34307A Thermocouple kit, 10 x J-type thermocouples, 72 IN long

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

Набор термопар Keysight 34307A содержит 10 термопар J-типа длиной 180 см каждая.

Набор термопар 34307A совместим с системой сбора данных и коммутации 34970A. Кроме того, набор 34307A может использоваться с цифровыми мультиметрами Keysight 34401A, 34460A или 34461A, однако при этом требуется внешняя программа для преобразования измеренных значений напряжения в температуру, а также вставка со льдом (ледяной термостат) или термопара с холодным спаем.