Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34161A Accessory pouch for 34401A, 33120/250A, 34970A, 53131A, etc.

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Size: 11 inches x 8 inches x 1½ inches
  • Material: Cordura®
  • Closure: zipper
  • Attachment: nylon straps wrap around instrument with velcro closures

Описание

The Keysight 34161A Cordura® pouch fits on top of the Keysight 34401A and 34420A mulitmeters, as well as the 34970A and 34972A Data Acquistion/Switch Unit. Its dual zippered compartments can hold manuals, power cords and other accessories. It will fit most 2-slot, half rack sized Keysight instruments.

The Keysight 34161A is compatible with the Keysight 34401A and 34420A DMMs, the Keysight 34970A Data Acquisition/Switch Unit, the Keysight 33120A and 33250A sources, the Keysight 53131A, 53132A and 53181A counters, most E3600 power supplies and other 2-slot, half rack sized Keysight products.