Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34133A Precision electronic DMM test lead

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Termination: right angle shrouded banana plugs
  • Maximum current: 3 A
  • Rating: 1000 V CAT II
  • Length: 1.2 meters (48 inches)

Описание

The Keysight 34133A precision electronic test leads are designed specifically for working with small components and in dense circuit boards. The test leads are small, light and feature Keysight's patented browser concept, using a crown point pogo pin. The spring-loaded tip helps absorb those small movements and the crown point digs into solder. Each kit includes two test leads (one red and one black).