Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

16452A Liquid Test Fixture

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Frequency:
20 Hz to 30 MHz

Measurement parameter:
capacitance (C), dielectric constant (εr', εr'') Liquid sample

Quantity:
≤ 6.8 ml

Описание

The 16452A provides accurate dielectric constant and impedance measurements of liquid materials. The 16452A employs the parallel plate method, which sandwiches the liquid material between two electrodes to form a capacitor. An LCR meter or an impedance analyzer is then used to measure the capacitance created from the fixure.