Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16339A Component Test Fixture

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Описание

The 16339A is designed to operate specifically with the 4339A/B. It is provided with three component modules, which are used to hold SMD, lead and various type of devices. Electrical noise effects are reduced by the employment of a shielded case. A built-in interlocking circuit enables safe high-voltage measurements.