Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16338A Test Lead Kit

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • 4338B Milliohmmeter 4338B Milliohmmeter, 1 kHz [Устарело] 

    4338B Milliohmmeter, 1 kHz [Устарело]

    • Frequency: 1 kHz
    • Low and selectable test signal current: 1uA to 10 mA
    • Wide measurement range: 10u ohm to 100 k ohm
    • Contact check function