Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16338A Test Lead Kit

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The 16338A contains four types of test leads and a mating cable, which are designed to operate with the 4338A/B. These test leads can be mixed or matched depending on the type of sample being measured.