Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16334A Test Fixture (Tweezers Contacts)

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

16334A Tweezers test fixture for SMD

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Описание

The 16334A is designed for impedance evaluations of SMD. The minimum SMD size that this fixture is adapted to evaluate is 1.6(L) x 0.8(W)[mm]. The tweezer's contacts on this fixture makes it easy to hold the DUT.