Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16314A Balanced/Unbalanced 4 -Terminal Converter

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • 4263B LCR Meter 4263B Измеритель LCR, от 100 Гц до 100 кГц [Снято с производства] 

    4263B Измеритель LCR, от 100 Гц до 100 кГц [Снято с производства]

    • Частота испытательного сигнала: постоянный ток (DC), 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 20 кГц, 100 кГц
    • Основная погрешность измерения: ±0,1%
    • Невысокая стоимость
    • Уровень испытательного сигнала: от 20 мВ до 1 В (СКЗ)
    • Встроенный источник напряжения смещения 1,5 В и 2 В

  • Agilent 4268A Product Photograph 4268A 120Hz/1kHz Capacitance Meter Bench Top Meter [Устарело] 

    4268A 120Hz/1kHz Capacitance Meter Bench Top Meter [Устарело]

    The 4268A 120Hz/1kHz Capacitance Meter offers the best solution for production line testing of high value Multi-layer Ceramic Capacitors (MLCCs) at a constant large test signal level.

  • 4288A Product Photograph 4288A 1 kHz/1 MHz Capacitance Meter [Устарело] 

    4288A 1 kHz/1 MHz Capacitance Meter [Устарело]

    The 4288A 1 kHz/1 MHz capacitance meter offers a high-speed with reliable measurements for capacitor testing in the production lines.

  • 4285A Precision LCR Meter 4285A Прецизионный измеритель LCR, от 75 кГц до 30 МГц [Снято с производства] 

    4285A Прецизионный измеритель LCR, от 75 кГц до 30 МГц [Снято с производства]

    • Диапазон частот испытательного сигнала: от 75 кГц до 30 МГц
    • Основная погрешность измерений: ±0,1%
    • Постоянный уровень напряжения или силы тока испытательного сигнала
    • Ток смещения до 10 A с внешним источником постоянного тока 42841A

  • Agilent 4279A Product Photograph 4279A 1MHz C-V Meter [Устарело] 

    4279A 1MHz C-V Meter [Устарело]

    The 4279A 1MHz C-V Meter offers the optimum solution for increasing quality and throughput when measuring the capacitance vs bias voltage characteristics of semiconductors.

  • 4294A Precision Impedance Analyzer 4294A Прецизионный анализатор импеданса, от 40 Гц до 110 МГц [Снято с производства] 

    4294A Прецизионный анализатор импеданса, от 40 Гц до 110 МГц [Снято с производства]

    • Диапазон частот испытательного сигнала: от 40 Гц до 110 МГц
    • Основная погрешность измерений импеданса: ±0,08%
    • Уровень испытательного сигнала: от 5 мВ до 1 В (СКЗ) или от 200 мкА до 20 мА (СКЗ)
    • Смещение по постоянному току: от 0 В до ±40 В или от 0 мА до ±100 мА
    • Мощные возможности по анализу импеданса

  • Agilent 4284A Product Photograph 4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Устарело] 

    4284A Precision LCR Meter, 20 Hz to 1 MHz [Устарело]

    • 20 Hz to 1 MHz
    • Basic Accuracy +-0.01%
    • DC Bias
    • Handler/Scanner Interface (Option)

  • E4980A Precision LCR Meter E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц 

    E4980A Прецизионный измеритель LCR, от 20 Гц до 2 МГц

    • Диапазон частот: от 20 Гц до 2 МГц
    • Погрешность измерений: ±0,05%
    • Встроенный источник напряжения смещения до 40 В и измерительного сигнала до 20 В СКЗ (опция 001)
    • Источник постоянного тока смещения до 40 А (опция 002)