Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16194A High Temperature Component Test Fixture

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

16194A High temperature component fixture

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Описание

The 16194A is designed for measuring both axial/radial leaded devices and SMD within the temperature range from -55 to +200degC