Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16118A Test Fixture

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Описание

The 16118A is designed to operate specifically with the 4339A/B. It has tweezers' contacts, which makes it easy to hold SMD components. Electrical noise effects are reduced by the employment of shielded-cables. A built-in interlocking circuit enables safe high-voltage measurements.