Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16117C Low Noise Test Leads

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The 16117C is designed to operate specifically with the 4339A/B. It comes with a separate triaxial (special screw-type) female connector and a High Voltage BNC (special type) female connector, so that the terminal configuration of the 4339A/B can be converted to any other configuration. Therefore, custom-made test fixtures can easily be constructed.