Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16094A Probe Test Fixture

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

Discontinuance Notice: This product has been discontinued as of November 1, 2006. End of support life for this product will be November 1, 2011.

What is the replacement of the discontinued fixtures/accessories for LCR meters/Impedance Analyzer?

The 16094A is used along with the 7mm cable (P/N8120-4779).Together they provide the capability to perform in-circuit measurements (printed circuit patterns, the input/output impedance of circuits,etc.)