Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16092A Spring Clip Fixture

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

16092A Test fixture

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency: DC to 500MHz
  • DC Bias: -40V to +40V
  • Operating Temperature: 0 to 55degC (Same as for Measurement Instrument)
  • Contacts the SMD with the parallel electrodes.
  • It is also provided with another pair of electrodes for holding the lead components.
  • Terminal Connection: APC-7
  • SMD Test Fixture Selection Table

Описание

The 16092A test fixure is designed for impedance evaluation of both lead and SMD components. It is furnished with two modules that can be readily screwed onto the plate to measure either lead or SMD components.