Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16085B Terminal Adapter

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Frequency

  • Measurement Instrument: 4194A, 4263B, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A and E4980A
  • Frequency: DC to 40MHz, DC Bias: -40V to +40V
  • Operating Temperature: 0 to 55degC (same as for measurement instrument)

Описание

The 16085B terminal adapter converts the terminal configuration of the 4-terminal pair LCR meters and impedance analyzers into a 7mm terminal configuration. This means that instruments that do not have a 7mm terminal connector can use test fixures with a 7 mm terminal connector.