Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16064B LED Display/Trigger Box

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Сопутствующие продукты и решения

  • 4263B LCR Meter 4263B Измеритель LCR, от 100 Гц до 100 кГц [Снято с производства] 

    4263B Измеритель LCR, от 100 Гц до 100 кГц [Снято с производства]

    • Частота испытательного сигнала: постоянный ток (DC), 100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 20 кГц, 100 кГц
    • Основная погрешность измерения: ±0,1%
    • Невысокая стоимость
    • Уровень испытательного сигнала: от 20 мВ до 1 В (СКЗ)
    • Встроенный источник напряжения смещения 1,5 В и 2 В

  • 4338B Milliohmmeter 4338B Milliohmmeter, 1 kHz [Устарело] 

    4338B Milliohmmeter, 1 kHz [Устарело]

    • Frequency: 1 kHz
    • Low and selectable test signal current: 1uA to 10 mA
    • Wide measurement range: 10u ohm to 100 k ohm
    • Contact check function

  • 4339B High-Resistance Meter 4339B Измеритель высоких сопротивлений [Снято с производства] 

    4339B Измеритель высоких сопротивлений [Снято с производства]

    • Широкий диапазон измерений: от 103 Ом до 1,6·1016 Ом
    • Функция вычисления удельного сопротивления
    • Измерение параметров заземленных тестируемых устройств
    • Прочные тестовые приспособления: ячейка для измерения удельного сопротивления, приспособление для испытаний компонентов