Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16064B LED Display/Trigger Box

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 16064B is designed to operate specifically with the Keysight 4263A/B, 4338A/B, and 4339A/B. Comparator results which are sent from the measurements instrument, are displayed by LEDs on the Keysight 16064B.

View: E4980A Precision LCR Meter Video Demo