Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16048A Test Lead (BNC Connector, with BNC Connector Board)

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

16048A Test leads (BNC), 1m

  • R-51B-001-C Return to Agilent Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The 16048A test leads extend the measurement port with a 4 terminal-pair configuration. It is provided with a BNC female connector board to allow the attachment of user-fabricated test fixtures.