Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16047A Test Fixture (Axial and Radial)

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

16047A Test fixture for axial and radial leaded components

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The 16047A is designed for impedance evaluation of axial/radial lead type devices of up to 13MHz. The 16047A employs Kelvin contacts which realize a wide impedance measurement range. The contact tip can be changed according to the device shape.