Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16044A SMD LCR Kelvin Contact Test Fixture

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Frequency

  • DUT Dimensions: (minimum applicapble)0.06(L)x0.03(W)inch. (1.6(L)x0.8(W)mm)
  • Measurement Instrument: 4192A, 4194A(Impedance Mode), 4294A, 4263B, 4268A, 4278A, 4279A, 4284A, 4285A, E4980A
  • Frequency: DC to 10MHz, DC Bias: -40V to +40V
  • Operating Temperature: 0 to 55degC
  • Terminal Connection: BNC, 4 terminal-pair
  • Dimensions(approx.): 160(W) x 70(H) x 100(D)mm
  • SMD Test Fixture Selection Table

Описание

The 16044A is designed for impedance evaluations of low impedance SMD of up to 10MHz. The minimum SMD size that this fixture is adapted to evaluate is 1.6(L)x0.8(W)[mm]. The 16044A has a Kelvin (4-Terminal) contact, which ensures repeatable measurements. It is also equipped with a mechanism for easily performing open and short compensation.