Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11850C Three-Way Power Splitter, 50 Ohm

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency range: dc to 3 GHz
  • Connectors: type-N female
  • Tracking ±0.3 dB, ±3.5°
  • Leveling: 20 dB at 3 GHz
  • Nominal insertion loss: 9.5 dB + 1dB/GHz
  • Input Port Match: dc to 1.3 GHz: 20 dB, 1.3 GHz to 3 GHz: 10 dB

Описание

The Keysight 11850C is a 50 ohm three-way power splitter that is recommended for use with the Keysight 8753 network analyzer. Its connectors are type-N female. The Keysight 11851B RF cable kit is suggested.

  • Frequency range: dc to 3 GHz
  • Connectors: type-N female
  • Tracking ±0.3 dB, ±3.5°
  • Leveling: 20 dB at 3 GHz
  • Nominal insertion loss: 9.5 dB + 1dB/GHz
  • Input Port Match: dc to 1.3 GHz: 20 dB, 1.3 GHz to 3 GHz: 10 dB