Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11730C Кабель для преобразователей мощности и источников шума серии SNS, 6,1 м

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11730C Sensor cable 6.1m/20ft (11730C)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

Кабели для преобразователей мощности

Кабели серии 11730 предназначены для использования с преобразователями мощности серий 8480 и E (кроме преобразователей пиковой и средней мощности серии E9320). Благодаря улучшенной экранировке эти кабели обеспечивают более эффективную защиту от ВЧ помех при измерении низких уровней мощности. Кабели могут приобретаться как по отдельности, так и попарно в любом сочетании для выполнения одноканальных или двухканальных измерений.

Кабели для источников шума

Кабели серии 11730 могут использоваться совместно с источниками шума серии SNS, которые предназначены для работы с анализаторами коэффициента шума серии NFA.

Награда