Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11730A Кабель для преобразователей мощности и источников шума серии SNS, 1,5 м

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11730A Sensor cable 1.5m/5ft (11730A)

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available Преобразователи мощности непрерывных сигналов серии E 

    Преобразователи мощности непрерывных сигналов серии E

    Преобразователи мощности непрерывных сигналов серии E

  • no image available Преобразователи средней мощности серии E9300 

    Преобразователи средней мощности серии E9300

    • Совместимы с измерителями мощности серий EPM, EPM-P и P
    • Широкий динамический диапазон: максимум 80 дБ
    • Точное измерение средней мощности сигналов с любыми видами модуляции
    • Диапазон частот от 9 кГц до 18 ГГц (опция до 24 ГГц)
    • Калибровочные коэффициенты записаны в EEPROM

  • no image available Преобразователи мощности серии 8480 

    Преобразователи мощности серии 8480

    Преобразователи мощности серии 8480 предназначены для использования совместно с измерителями мощности серий EPM, EPM-P, P, 70100A и E1416A. Диапазон частот от 100 кГц до 110 ГГц, динамический диапазон от –70 дБм до +44 дБм.

  • no image available Источники шума серии SNS 

    Источники шума серии SNS

    • При работе совместно с анализаторами серии NFA позволяют упростить настройку и повысить точность измерений, обеспечивая автоматическую загрузку сохраненных калибровочных данных.
    • Могут использоваться для модернизации прибора после его приобретения