Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11667C DC - 50 GHz power splitter, 50 ohm

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency range: dc to 50 GHz
  • Equivalent output SWR: 1.65
  • Maximum input power: 0.5 W
  • Insertion loss: 8.5 dB
  • Tracking between two ports: 0.40dB

Описание

The Keysight 11667C power splitter is recommended when making wideband ratio measurements using a Keysight 8757 scalar network analyzer. This two-resistor type power splitter provides excellent output SWR at the auxiliary arm when used for source leveling or ratio measurement applications. The tracking between output arms over a frequency range from dc to 50 GHz allows wideband measurements to be made with a minimum of uncertainty.

  • Frequency range: dc to 50 GHz
  • Equivalent output SWR: 1.65
  • Maximum input power: 0.5 W
  • Insertion loss: 8.5 dB
  • Tracking between two ports: 0.40dB