Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11667A DC-18 GHz power splitter, Type-N, 50 ohm

  • 11667A-STD Type-N female input and female output connector
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Superior RF performance

  • Equivalent output SWR: 1.33
  • Maximum input power: 0.5 W
  • Insertion loss: 7 dB
  • Tracking between any two ports: 0.20 dB to 8 GHz

Описание

The Keysight 11667A power splitter is recommended when making wideband ratio measurements using a Keysight 8757 scalar network analyzer. This two-resistor type power splitter provides excellent output SWR at the auxilliary arm when used for source leveling or ratio measurement applications. The tracking between output arms over a frequency range from dc to 18 GHz allows wideband measurements to be made with a minimum of uncertainty.