Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11612A Bias Network, 45 MHz to 26.5 GHz

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11612A Bias network

  • 11612A-002 No High current bias
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency Range: 45 MHz to 26.5 GHz
  • Insertion loss (dB): 0.8 (<12.4 GHz), 1.3 (<26.5 GHz)
  • Maximum SWR (dB): 1.22 (<8 GHz), 1.29 (<18 GHz), 1.5 (<26.5 GHz)
  • Impedance: 50 ohms
  • RF Power: +24 dBm max
  • Bias current: 500 mA
  • Bias voltage: 40 V
  • Standard connectors: RF input-3.5mm (f), RF output-3.5mm (m), DC bias-SMB (m)

Описание

The Keysight 11612A broadband high power bias network can be used in a wide variety of biasing applications for test and measurement requirements in laboratory and production environments. Bias networks provide the means of supplying DC bias to the center conductor of the coax connector for your device while blocking the DC to the RF port.

  • Frequency Range: 45 MHz to 26.5 GHz
  • Insertion loss (dB): 0.8 (<12.4 GHz), 1.3 (<26.5 GHz)
  • Maximum SWR (dB): 1.22 (<8 GHz), 1.29 (<18 GHz), 1.5 (<26.5 GHz)
  • Impedance: 50 ohms
  • RF Power: +24 dBm max
  • Bias current: 500 mA
  • Bias voltage: 40 V
  • Standard connectors: RF input-3.5mm (f), RF output-3.5mm (m), DC bias-SMB (m)
  • Cable: SMB (f) to BNC (m) included
  • Temperature: Warranted performance over 0 to 55 degrees C unless otherwise noted.