Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11590B Broadband high power bias network

  • 11590B-101 Frequency range 0.1 to 12.4 GHz, type-N connectors
  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Frequency range: 100 MHz to 12.4 GHz (optional to 18 GHz)
  • Insertion loss (dB): 0.8 (1.2, 12.4 - 18 GHz)
  • Maximum SWR: 1.25 (1.5, 12.4 - 18 GHz)
  • Impedance: 50 ohms
  • RF power: +24 dBm max
  • Bias current: 500 mA
  • Bias voltage: 100 V
  • Connectors: RF input-Type N (f), RF output-Type N (f), dc bias-BNC (f)

Описание

The Keysight 11590B broadband high power bias networks can be used in a wide variety of biasing applications for test and measurement requirements in laboratory and production environments. Bias networks provide the means of supplying DC bias to the center conductor of the coax connector for your device while blocking the DC to the RF port.

  • Frequency range: 100 MHz to 12.4 GHz (optional to 18 GHz)
  • Insertion loss (dB): 0.8 (1.2, 12.4 - 18 GHz)
  • Maximum SWR: 1.25 (1.5, 12.4 - 18 GHz)
  • Impedance: 50 ohms
  • RF power: +24 dBm max
  • Bias current: 500 mA
  • Bias voltage: 100 V
  • Connectors: RF input-Type N (f), RF output-Type N (f), dc bias-BNC (f)
  • Temperature: Warranted performance over 0 to 55 degrees C unless otherwise noted