Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

11533A Adapter, APC-7 to SMA (m)

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11533A Coaxial Adapter, APC-7 to SMA male

  • R-51B-001-C Return to Keysight Warranty - 1 year

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Type

  • Connector Type: APC-7, SMA (m)
  • Frequency Range: dc - 18 GHz

Superior RF Performance

  • Return Loss: 25 dB max

Описание

The Keysight 11533A is a general purpose grade, APC-7 to SMA male adapter.