Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

11062A Kelvin clip

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Сопутствующие продукты и решения

  • no image available 34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt 

    34460A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Basic Truevolt

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 75 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 3 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34461A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 35 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 100 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34465A Digital Multimeter, 6 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 30 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 AProgram easily with BenchVue

  • no image available 34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM 

    34470A Digital Multimeter, 7 ½ Digit, Truevolt DMM

    • Statistical analysis on 4.3” color display
    • 16 ppm basic DCV accuracy
    • Measure low current from 1 µA to 10 A
    • Program easily with BenchVue

  • no image available 3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering 

    3446DIGU Upgrade - Enables High-Speed Digitizing and Advanced Triggering

    3446DIGU enables high-speed digitizing and advanced triggering for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • no image available 3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings 

    3446MEMU Memory Upgrade - Enables 2 Million Readings

    3446MEMU Memory upgrade that enables 2 million readings for Truevolt Series 34465A and 34470A DMMs.

  • Agilent 34411A Digital Multimeter 34411A Цифровой мультиметр, 6½ разрядов, улучшенные характеристики [Снято с производства] 

    34411A Цифровой мультиметр, 6½ разрядов, улучшенные характеристики [Снято с производства]

    Цифровой мультиметр Keysight 34411A с улучшенными характеристиками обеспечивает высокую точность и скорость измерений при использовании как в автономном варианте, так и в составе испытательной системы.

  • L4411A System Digital Multimeter Photo L4411A Высокопроизводительный системный цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства] 

    L4411A Высокопроизводительный системный цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства]

    Высокопроизводительный системный цифровой мультиметр Keysight L4411A имеет разрешение 6½ разрядов и обеспечивает высокую точность и скорость измерений.

  • Agilent 34410A Digital Multimeter Photograph 34410A Высокопроизводительный цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства] 

    34410A Высокопроизводительный цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства]

    Высокопроизводительный цифровой мультиметр Keysight 34410A обеспечивает высокую точность и скорость измерений при использовании как в автономном варианте, так и в составе испытательной системы.

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only 

    EU3458A Digital Multimeter, 8½ Digit, for EU Sales Only

    • 8-ppm 1 year dcV accuracy
    • 0.05 ppm dcV transfer accuracy
    • Superior AC voltage measurements
    • 100,000 readings per second at 4 1/2 digits

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image 3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit 

    3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit

    • Up to 4ppm 1-year DCV accuracy (with option)
    • Up to 100K readings/s fast measurement speed
    • Up to 148K reading memory (with option)

  • 3458A High Performance Digital Multimeter Image EU3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit, for EU Sales Only 

    EU3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit, for EU Sales Only

    • Up to 100K readings/s fast measurement speed
    • Up to 4ppm 1-year DCV accuracy (EU3458AX only)
    • Up to 148K reading memory (EU3458AX only)

  • 34401 Digital Multimeter - Front 34401A Цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства] 

    34401A Цифровой мультиметр, 6½ разрядов [Снято с производства]

    Цифровой мультиметр Keysight 34401A является самым продаваемым в мире цифровым мультиметром. Прибор сочетает высокое разрешение, точность и скорость измерений. Для замены 34401A рекомендуется цифровой мультиметр следующего поколения Keysight 34461A.

  • 34970A Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34970A Устройство сбора/регистрации данных и коммутации 

    34970A Устройство сбора/регистрации данных и коммутации

    Трехслотовое устройство сбора и регистрации данных 34970A оснащено встроенным цифровым мультиметром. Совместно с устройством может использоваться восемь различных сменных модулей регистрации данных, коммутации и управления.

  • 34972A LXI Data Acquisition / Data Logger Switch Unit 34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI 

    34972A Система сбора/регистрации данных и коммутации в формате LXI

    Трехслотовое устройство сбора и регистрации данных 34970A в формате LXI оснащено встроенным цифровым мультиметром, интерфейсами LAN и USB в стандартной комплектации и может использоваться с 8 различными сменными модулями коммутации и управления.