Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • An inexpensive, convenient, reliable probing solution
  • Minimal "keep out" area
  • Replacement retainers (option #201), and locator tool (option #202), are available

Описание

The Keysight E5373A Elastomeric Probe Adapter is for 160-pin, 0.65 mm Pitch PQFP/CQFP processors. Keysight Elastomeric probe adapters offer a simple means of connecting to PQFP and TQFP packages with minimal "keep out" area. The rugged elastomer material makes redundant contact with each pin, ensuring a trouble-free electrical and mechanical connection.