Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

Features

  • Operating voltage: <40 V (dc + peak ac)
  • Operating current: 0.5 A (max)
  • Insulation resistance: >100 MΩ

Описание

The Keysight E5371A 1/4 Flexible Adapter is for 208- and 240-pin, 0.5 mm pitch PQFP/CQFP processors. Quarter flex adapters bring the signals from the elastomeric probe adapter to general-purpose headers for easy connection to logic analysis systems, oscilloscopes or other test equipment.