Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

E2993A External Logic Analyzer Adapter, terminated

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

This add-on "daughter" card provides all of the on-board PCI analyzer signals with the approriate terminations and connectors to connect directly to a Keysight external logic analyzer. This is useful to observe the PCI Bus State in context with other busses or interfaces in the system under test.

The E2993A can be used with the E2925B, E2926B, and the E2928A.