Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

16316A Balanced/Unbalanced Converters

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Reflection and transmission measurements of balanced devices and circuits are also possible when connected to a Network Analyzer.
  • With the supplemental load resistance (50ohm, 100ohm, 600ohm) and short plate, calibration can be performed for high accuracy measurements.
  • With respect to the impedance of the device, a balanced impedance of 50ohm, 100ohm, or 600ohm can be selected.
  • Covers a wide frequency range 100Hz -10MHz

Описание

The Keysight 16316A balanced/unbalanced converter converts the (unbalanced) BNC configuration to a (balanced) binding posts configuration. It is used to measure a balanced device using an unbalanced measurement instrument.