Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

92199E 4-Receptacle Power Strip, IEC 320

Статус продукта: Устарело | Варианты сервисной поддержки
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта вариантов замены не найдено.

Описание

The Keysight 92199E is a 4-receptacle IEC-320 power strip, VDE and CSA approved, UL recognized (not UL listed). 115 V/220 V, 10 A max total current. The power strip uses single country specific power cord for input to multiple power strip. It is intended for use by U.S. and international customers. Receptacles are based on international IEC-320 (CE-22) standard.

Requires up to four output cable assemblies.

  • 8120-1575 for 30" cables
  • 8120-1860 for 60" cables