Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Для данного продукта предусмотрена замена:

Описание

The Keysight 87405A microwave component amplifier brings compact, reliable gain block performance to systems integrators and microwave designers. With 25 dB minimum gain and over 4 dBm output power from 2 to 3 GHz, this amplifier offers output power where it is needed: at the test port.

  • Frequency: 0.01 to 3 GHz
  • 7 dBm output power
  • Gain dB: 22 to 27 minimum/maximum
  • Noise figure dB: 6.5, 0.01 to 2 GHz, typical; 7.5, 2 to 3 GHz, typical
  • Detected output: No
  • DC bias volt/amp: + 15 V at 80 mA
  • Compact size, intergral bias regulation