Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

44474A Модуль цифрового ввода/вывода, 16 бит

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Ток до 125 мА, напряжение до 30 В, TTL
  • 16-разрядные двунаправленные линии данных
  • 4 линии для управления и квитирования связи
  • Возможность индивидуальной конфигурации 16 линий цифрового ввода/вывода как двух независимых 8-разрядных слов или как одного 16-разрядного слова
  • Винтовой зажим для подключения в стандартной комплектации

Описание

Модуль цифрового ввода/вывода Keysight 44474A имеет 16 двунаправленных линий данных и 4 линии, используемые для управления и квитирования связи. Линии данных обеспечивают TTL-совместимые входы и выходы с открытым коллектором. 16 линий цифрового ввода/вывода могут быть сконфигурированы индивидуально (поразрядно) как два независимых 8-разрядных порта или как одно 16-разрядное слово. Так, например, один порт может работать на выход, а второй — на вход. Каждая линия цифрового ввода/вывода может потреблять ток от внешних устройств до 0,125 А.

Стандартная комплектация включает:

  • 16-разрядный модуль цифрового ввода/вывода 44474A;
  • зажим для подключения
  • сертификат калибровки.