Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

44472A Модуль ВЧ мультиплексора, сдвоенный 1x4, 300 МГц, 50 Ом

Статус продукта: Производство прекращено | Поддерживается
Этот продукт больше не поставляется

Для данного продукта предусмотрена замена:

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Два независимых коаксиальных мультиплексора 1х4
  • Коммутация сигналов в диапазоне частот от 0 до 300 МГц
  • Встроенная согласованная нагрузка 50 Ом
  • Разъемы BNC

Описание

Модуль ВЧ мультиплексора Keysight 44472A обеспечивает возможности по широкополосной коммутации высокочастотных и импульсных сигналов. Два независимых двунаправленных коммутатора 1x4 с импедансом 50 Ом обеспечивают коммутацию сигналов в диапазоне частот от 0 до 300 МГц. Благодаря очень низкому уровню перекрестных помех эти модули являются идеальным решением для измерений ВЧ сигналов с помощью анализаторов спектра, анализаторов цепей и анализаторов искажений. Исключительно высокие характеристики целостности сигнала позволяют использовать ВЧ модули для мультиплексирования входов осциллографов или анализаторов формы сигналов с интерфейсом GPIB. Для предотвращения замыкания через цепь заземления каждая группа из четырех каналов изолирована друг от друга и от шасси. Разъемы BNC обеспечивают простое подключение к модулю.

Стандартная комплектация включает:

  • сдвоенный модуль ВЧ мультиплексора 44472A;
  • зажим для подключения;
  • сертификат калибровки.