Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

35181KZ Testmobile Work Surface

Каналы продаж:

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

35181KZ Testmobile Work Surface

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The Keysight 35181KZ testmobile work surface attaches to a testmobile tilt tray and provides a 12 inch (304.8 cm) surface for instrument accessories and for writing. Stores conveniently when not in use.

  • Provides a 533 mm (21 in) long by 305 mm (12 in) deep work surface
  • Attractive quartz gray color
  • All mounting hardware included
  • Material: Cold-rolled steel
  • Weight: 4.99 kg (11 lbs)