Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34104A Low-thermal input connector for 34420A

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Wire: #22 to #28 AWG recommended
  • Termination: 34420A mating connector

Описание

The Keysight 34104A is a low-thermal input connector that mates with the 34420A. It allows a user to design custom input connections.

The Keysight 34104A is only compatible with the 34420A.