Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34103A Low-thermal shorting plug for 34420A

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Описание

The Keysight 34103A is a low-thermal shorting plug for the34420A. It provides a convenient and reliable short. It ships with the 34420A.

The Keysight 34103A is only compatible with the 34420A.

  • Termination: 34420A mating connector