Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Рекомендуемая конфигурация  

Рекомендуемая конфигурация

34102A Low-thermal 1.2 meter 4-cond. shielded input cable for 34420A

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

  • Length: 1.2 meters (48 inches)
  • Termination: copper spade lugs/34420A mating connector

Описание

The Keysight 34102A is a low-thermal input cable for the 34420A. It consists of a custom mating connector attached to a 1.2 m shielded 4-conductor cable terminated in copper spade lugs. It ships with the 34420A.

The Keysight 34102A is only compatible with the Keysight 34420A.