Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Конфигурировать

Prices for: Россия

* Цены могут быть изменены без уведомления. Указанные цены являются рекомендованными ценами производителя на условиях CIP, не включают налоговых и таможенных сборов.

Ключевые возможности и технические характеристики

Frequency:
≤ 30 MHz

Measurement parameters:
capacitance (C), dissipation factor (D), and dielectric constant (εr', εr'')

Material-under-test size:
thickness: ≤ 10 mm
diameter: 10 to 56 mm

Описание

The 16451B is used to evaluate the dielectric constant of solid dielectric materials accurately, and complies with ASTM D150. The 16451B employs the parallel plate method, which sandwiches the material between two electrodes to form a capacitor. An LCR meter or an impedance analyzer is then used to measure the capacitance created from the fixture.